Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GBN__EV8YU - 超高扭矩同步齿形带 EV8YU
明细表
GBN408EV8YU-150
PN
型号
BNO
皮带编号
408EV8YU
BNW
皮带公称宽度
mm
NT
齿数
PITCH
螺距
8 mm
R1
1.08 mm
R2
3.8 mm
R3
2.1 mm
BB
B
1.43 mm
H
5 mm
HH
H
3.02 mm
II
i
1.98 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
小带轮转速
rpm
NT1
小带轮齿数
NT2
大带轮齿数
NOTE
使用注意事项
-
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型