Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GBN__EV8YU - Super High Torque Timing Belts EV8YU
Stückliste
GBN408EV8YU-150
PN
Part Number
BNO
Riemen-Nr.
408EV8YU
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Anz. Zähne
PITCH
Abstand
8 mm
R1
1.08 mm
R2
3.8 mm
R3
2.1 mm
BB
B
1.43 mm
H
5 mm
HH
H
3.02 mm
II
i
1.98 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen