Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GBN__EV8YU - Super High Torque Timing Belts EV8YU
Nomenclature
GBN408EV8YU-150
PN
Part Number
BNO
N° de courroie
408EV8YU
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Nbre de dents
PITCH
Pas
8 mm
R1
1.08 mm
R2
3.8 mm
R3
2.1 mm
BB
B
1.43 mm
H
5 mm
HH
H
3.02 mm
II
i
1.98 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés