Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GBN__MR2 - High Torque Timing Belts - MR2 Type
Lista materiale
GBN74MR2-40
PN
Part Number
TYPE
Tipo
GBN
BNO
N. cinghia
74MR2
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Teeth
BC
Lunghezza circonf. cinghia
74 mm
PITCH
Passo
2 mm
R1
0.15 mm
R2
1.00 mm
R3
0.555 mm
BB
B
0.40 mm
H
1.38 mm
HH
H
0.75 mm
II
i
0.63 mm
PLD
0.254 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD