Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GBN__MR5 - High Torque Timing Belts - MR5 Type
Stückliste
GBN225MR5-90
PN
Part Number
TYPE
Ausführung
GBN
BNO
Riemen-Nr.
225MR5
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Teeth
BC
Riemenlänge Länge
225 mm
PITCH
Abstand
5 mm
R1
0.51 mm
R2
2.54 mm
R3
1.370 mm
BB
B
1.03 mm
H
3.80 mm
HH
H
1.93 mm
II
i
1.87 mm
PLD
0.5715 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen