Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GBN__MR5 - High Torque Timing Belts - MR5 Type
Nomenclature
GBN225MR5-90
PN
Part Number
TYPE
GBN
BNO
N° de courroie
225MR5
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Teeth
BC
périph. approx. Longueur
225 mm
PITCH
Pas
5 mm
R1
0.51 mm
R2
2.54 mm
R3
1.370 mm
BB
B
1.03 mm
H
3.80 mm
HH
H
1.93 mm
II
i
1.87 mm
PLD
0.5715 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés