Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GBN__MR5 - High Torque Timing Belts - MR5 Type
Lista materiale
GBN225MR5-90
PN
Part Number
TYPE
Tipo
GBN
BNO
N. cinghia
225MR5
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Teeth
BC
Lunghezza circonf. cinghia
225 mm
PITCH
Passo
5 mm
R1
0.51 mm
R2
2.54 mm
R3
1.370 mm
BB
B
1.03 mm
H
3.80 mm
HH
H
1.93 mm
II
i
1.87 mm
PLD
0.5715 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD