Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GBN__MR5 - High Torque Timing Belts - MR5 Type
部品表
GBN225MR5-90
PN
型番
TYPE
Type
GBN
BNO
Belt No.
225MR5
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Teeth
BC
Belt Circum. Length
225 mm
PITCH
Pitch
5 mm
R1
0.51 mm
R2
2.54 mm
R3
1.370 mm
BB
b
1.03 mm
H
3.80 mm
HH
h
1.93 mm
II
i
1.87 mm
PLD
0.5715 mm
RSSP
Rotary Speed of Small Pulley
rpm
NT1
No. of Teeth of Small Pulley
NT2
No. of Teeth of Large Pulley
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)