Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GBN__MR5 - High Torque Timing Belts - MR5 Type
Bill of material
GBN225MR5-90
PN
Part Number
TYPE
Type
GBN
BNO
Belt No.
225MR5
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Teeth
BC
Belt Circum. Length
225 mm
PITCH
Pitch
5 mm
R1
0.51 mm
R2
2.54 mm
R3
1.370 mm
BB
b
1.03 mm
H
3.80 mm
HH
h
1.93 mm
II
i
1.87 mm
PLD
0.5715 mm
RSSP
Rotary Speed of Small Pulley
rpm
NT1
No. of Teeth of Small Pulley
NT2
No. of Teeth of Large Pulley
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей