Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GBPA__GT15040, GBPB__GT15040, GBPK__GT15040, GBPN__GT15040 - Backlash-Less Pulley 1.5GT Type
Bill of material
GBPA20GT15040-A-H3
PN
Part Number
ST
Surface Treatment
NT
Number of Teeth
TNW
Type Nominal Width
GT15040
BW
Belt Width
4 mm
A
5.0 mm
W
8.3 mm
L
16.0 mm
PS
Pulley Shape
SBS
Shaft Bore Specifications
DD
Shaft Hole Spec. d (1mm Increment)
mm
Введите значение для DD
Shaft Hole Spec. d (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
ALT1
Set Screw Angle
ALT5
Boss Cut
BC
BC 0.5mm Increment
mm
ALT6
Flange not Attached
ALT7
Flange Attached on One Side Only
ALT8
Flange Cut
FC
FC 0.5mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей