Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GBSNNC0.5 - 标准直齿轮 模数0.5 压力角20°
Bill of material
GBSNNC-0.5-32-3-A-d3-
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
XZ
形状
圆孔
CZ
材质
碳素结构钢
BMCL
表面处理
-
RCL
热处理
-
JD
精度(GB/T 10095)
8级
MS
模数
0.5
CS
齿数
B
厚度
mm
CLXZ
齿轮形状
ZKZJ
轴孔直径
mm
G
分度圆直径
mm
D
齿顶圆直径
mm
D1
齿根圆直径
mm
H
mm
L
L1
mm
L2
mm
M
粗牙螺纹
M3
MM
3 mm
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
N·m
WQ2
快削黄铜棒许用扭矩弯曲强度
N·m
WQ3
不锈钢许用扭矩弯曲强度
N·m
PDF
gbsnnc0.5.pdf
ZJG
CLXZ1
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models