Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 22
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GBSNNC3 - 标准直齿轮 模数3 压力角20°
Bill of material
GBSNNC-3-26-30-A-d8-SH3-20-K3
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
XZ
形状
圆孔
CZ
材质
碳素结构钢
BMCL
表面处理
-
RCL
热处理
-
JD
精度
8级
MS
模数
3
CS
齿数
B
厚度
30 mm
CLXZ
齿轮形状
DR
mm
Enter value for DR
mm
cm
inch
ft
G
分度圆直径
mm
D
齿顶圆直径
mm
DF
齿根圆直径
mm
H
L
48
L1
18
L2
9
M
粗牙螺纹
MM
mm
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
N·m
WQ2
不锈钢许用扭矩弯曲强度
N·m
PDF
gbsnnc3.pdf
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models