Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GCF11_18 - Compact guide shaft support/Thickened standard type
Bill of material
GCF12-D8-H10
CODE
code
TYPE
type
Thickened standard type
MAT
national standard
MAT1
Quite
SUR
surface preparation
ENC
The attachment
D
DH7
DTOL
DH7
+0.015/0
H
L
34
H1
H+8.8
T
15 mm
L1
20 mm
DD
d
6.6 mm
DD1
d1
11.0 mm
HH
h
6 mm
M
M6 mm
LINK
Website link
Website link mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés