GCPSSLK26-6-6
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/gcpsslk_asmtab.prj},{NB=GCPSSLK26-6-6},{KGHS=D1},{D=26},{DD1=6.00},{DD2=6.00},{L=25.45},{LL=11.9},{F2=5.5},{A=9.0},{M=M3},{M3D=3},{RC=19.700},{RH=5.800},{RL=7.400},{PCD=19.000},{MM=2.500},{GRW=7.000},{GRH=15.320},{WASHERD=4.700},{WASHERH=0.700},{DISKH=18.500},{DISKT=0.250},{DISKR=3.000},{DISKD=12.500},{BH=5.500},{BHH=3.000},{BHW=2.000},{BHW1=5.000},{BHW2=3.000},{BOLTL=5.000},{BOLTD=4.500},{BOLTH=2.500},{BOLTT=1.100},{PPATH=gcpsslk/gcpsslk_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GCPSSLK, GCPSSRK, GCPSSWK - 膜片式联轴器 - 止动螺丝固定型(单膜片型) - 带键槽孔型
明细表
GCPSSLK26-6-6
PN
型号
GCPSSLK26-6-6
GCPSSLK26-6-6
KGHS
键槽孔选择
d1(单侧)
d2(单侧)
d1、d2(双侧)
d1(单侧)
d2(单侧)
d1、d2(双侧)
D
26
26
mm
DD1
d1 选择
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
DD2
d2 选择
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
L
25.45
25.45
mm
LL
l
11.9
11.9
mm
F2
5.5
5.5
mm
A
9.0
9.0
mm
M
止动螺丝M
M3
M3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求