GCPSWLK26-6-6
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/gcpswlk_asmtab.prj},{NB=GCPSWLK26-6-6},{KGHS=D1},{D=26},{DD1=6.00},{DD2=6.00},{DD3=11.5},{L=34.1},{LL=11.9},{F2=5.5},{M=M3},{M3D=3.0},{PCD=19.000},{CW=1.650},{CCR=18.500},{CCT=0.250},{BH=5.500},{BHH=4.500},{BLTT=1.100},{BHW=2.000},{BR=4.700},{BRR=3.000},{CT=7.000},{CTL=1.000},{MM=2.500},{BL1=5.000},{MDP=4.500},{SPW=7.000},{SPR=11.500},{C=0.500},{DID=12.500},{PPATH=gcpswlk/gcpswlk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
GCPSWLK, GCPSWRK, GCPSWWK - C-VALUE 디스크형 커플링 - 세트스크류 타입(더블) - 키 홈 붙이 홀 타입
BOM
GCPSWLK26-6-6
PN
형번
GCPSWLK26-6-6
GCPSWLK26-6-6
KGHS
키홈홀선택
d1(편측)
d2(편측)
d1,d2(양측)
d1(편측)
d2(편측)
d1,d2(양측)
D
26
26
mm
DD1
d1 선택
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
DD2
d2 선택
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
DD3
d3
11.5
11.5
mm
L
34.1
34.1
mm
LL
l
11.9
11.9
mm
F2
5.5
5.5
mm
M
고정나사 M
M3
M3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청