Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GDAMAT - Hand wheel-hand wheel with four round rims-rotary handle type
Bill of material
GDAMAT200-18
CODE
code
GDAMAT
TYPE
type
Rotary handle type
AZFS
Installation mode
Keyway pass
LMAT
Material of coupling part
S45C
SMAT
Handwheel body material
PF
WMAT
Handle material
PF
YS
colour
black
D
DD
d
DD1
d1
D1
L
65
HH
h
HH1
h1
SS
s
FF
f
WEI
The reference weight (kg/pcs)
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1484394471056.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés