Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
GDB181.1EMBA_S55499-D506
Stückliste
GDB181.1EMBA VAV BACnet(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
GDB181.1EMBA VAV BACnet
SA110ID05
Warenhauptgruppe
GDB181.1EMBA
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
BACnet
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
BACnet
SA71012ID04
Länge
71.00 mm
SA71012ID05
Breite
61.00 mm
SA71012ID06
Höhe
158.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.00 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D506
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D506
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D506
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625008871
SA810ID10
Beschreibungstext
VAV-Kompaktregler BACnet, Multipack 18 Stk. inkl. ASK78.12
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
18
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000792
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Stellantrieb für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.PROGRAMMABLE
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen