Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 26
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GDHW - 国产型眼型旋转吊环
Bill of material
GDHW-M33-6T(13)
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
代号
GDHW
TYPE
类型
万向旋转吊环
MAT
材质
合金钢
SUR
表面处理
静电喷涂
M
GG
规格
X
工作载荷极限X轴
Z
工作载荷极限Z轴
LJ
螺距
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
KG
自重
kg
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
PDF
gdhw.pdf
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models