Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GEAHBN0.5, GEAHBB0.5, GEAHBG0.5, GEAHB0.5, GEAHBS0.5, GEABN0.5, GEABB0.5, GEABG0.5, GEAB0.5, GEABS0.5 - 平歯車 - 圧力角20°- モジュール 0.5
部品表
GEAHBN0.5-15-8-K-3
PN
型番
GEAHBN0.5-15-8-K-3
SHS
軸穴仕様
MAT
材質
ST
表面処理
MOD
モジュール
0.5
NT
歯数
B
mm
TS
歯車形状
P
軸穴径PH7選択
mm
DD
d 基準円直径
7.5 mm
D
D 歯先円直径
8.5 mm
G
G 歯底円直径
6.25 mm
H
9.0 mm
L
18 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
3.0 mm
M
M (並目)
-
ALT1
止めねじ追加工
ALT3
タップ穴寸法変更
ALT4
ボスカット
BS
BS 指定0.5mm単位
mm
ALT2
側面通し穴
KFC
KFC 指定1mm単位
mm
KTC
KTC 指定1mm単位
mm
K
K 指定0.5mm単位
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)