Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GEAHBN0.5, GEAHBB0.5, GEAHBG0.5, GEAHB0.5, GEAHBS0.5, GEABN0.5, GEABB0.5, GEABG0.5, GEAB0.5, GEABS0.5 - Engrenages droits-Angle de pression de 20°, module 0.5
Nomenclature
GEAHBN0.5-15-8-K-3
PN
Traitement de la surface du support
GEAHBN0.5-15-8-K-3
SHS
Spécifications des trous d'arbre
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
MOD
Module
0.5
NT
Nbre de dents
B
mm
TS
Forme des dents
P
PH7 Shaft Bore Dia.
mm
DD
d Reference Dia.
7.5 mm
D
D Tip Dia.
8.5 mm
G
G Root Dia.
6.25 mm
H
9.0 mm
L
18 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
3.0 mm
M
M (normal)
-
ALT1
Vis de serrage
ALT3
Dimension du trou taraudés
ALT4
Coupe du bossage
BS
Position du trou BS, incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Trou traversant latéral
KFC
KFC Incrément de 1 mm
mm
KTC
KTC Incrément de 1mm
mm
K
K Incrément de 0.5mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés