Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GEAHBN0.5, GEAHBB0.5, GEAHBG0.5, GEAHB0.5, GEAHBS0.5, GEABN0.5, GEABB0.5, GEABG0.5, GEAB0.5, GEABS0.5 - Ingranaggi dritti - Angolo di pressione 20° - Modulo 0.5
Lista materiale
GEAHBN0.5-15-8-K-3
PN
Cod. comp.
GEAHBN0.5-15-8-K-3
SHS
Specifiche foro albero
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
MOD
Modulo
0.5
NT
N. di denti
B
mm
TS
Profilo denti
P
PH7 Shaft Bore Dia.
mm
DD
d Reference Dia.
7.5 mm
D
D Tip Dia.
8.5 mm
G
G Root Dia.
6.25 mm
H
9.0 mm
L
18 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
3.0 mm
M
M (grossa)
-
ALT1
Vite di fermo
ALT3
Dimensione foro maschiato
ALT4
Taglio risalto
BS
Posizone foro BS - Incrementi di 0.5mm
mm
ALT2
Foro passante laterale
KFC
KFC Incrementi di 1mm
mm
KTC
KTC - Incrementi di 1mm
mm
K
K - Incrementi di 0.5mm
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD