Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GEAHBN0.5, GEAHBB0.5, GEAHBG0.5, GEAHB0.5, GEAHBS0.5, GEABN0.5, GEABB0.5, GEABG0.5, GEAB0.5, GEABS0.5 - Stirnräder- Eingriffswinkel 20 Grad Modul 0.5
Stückliste
GEAHBN0.5-15-8-K-3
PN
Teile-Nr.
GEAHBN0.5-15-8-K-3
SHS
Spezifikationen Wellenbohrung
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
MOD
Modul
0.5
NT
Anz. Zähne
B
mm
TS
Zahnform
P
Wellenbohrungs-Ø PH7
mm
DD
d Referenz-Ø
7.5 mm
D
D Spitzen-Ø
8.5 mm
G
G Kern-Ø
6.25 mm
H
h
9.0 mm
L
l
18 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
3.0 mm
M
M (Regel)
-
ALT1
Stellschraube
ALT3
Maß Gewindebohrung
ALT4
Nabe Schnitt
BS
Bohrungsposition BS, 0.5mm-Schritte
mm
ALT2
Seitliche Durchgangsbohrung
KFC
KFC 1mm-Schritte
mm
KTC
KTC 1mm-Schritte
mm
K
K 0.5mm-Schritte
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen