CMI 50A - I 80 A 225/1 B5 B3 AAL Motor: B5 63a/ 2 U
Walther Flender
Getriebe
worm gears
serie_ci_cmi
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/getriebe/schneckengetriebe/serie_ci_cmi/cmi_asmtab.prj},{NB=CMI 50A - I 80 A 225/1 B5 B3 AAL Motor: B5 63a/ 2 U},{BG=CMI 50 - I 80},{BG1=CMI 50},{BG2=I 80},{BEFCI=A},{BEFI=A},{UNT=225},{FM=B5},{ZS=},{EBL=B3},{LA=},{BF=AAL},{MMB=63a},{PZ=2},{LDK=U},{BM=},{BMAUS=},{HLH=},{FL=},{ZM=},{MMD=19/120},{A=181},{B=180},{C=70.0},{D=35},{D1=14},{E=140},{E1=73},{E2=67},{F=147},{G=134},{G1=83},{H=142},{H1=222},{H2=62},{I=80},{I1=50},{IS=M5},{J=49.0},{K=155.0},{L=30},{L11=0},{L22=0},{L2=105},{R=95},{R1=65},{S=13},{T=10},{T1=38.3},{V=11},{PPATH=assemblies/cmi_asmtpl.prj},{BEF=FP},{EBLI=B14},{BGCI=I 50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
gear motors CMI - double worm gear
Bill of material
CMI 50A - I 80 A 225/1 B5 B3 AAL Motor: B5 63a/ 2 U
BG
size
CMI 50 - I 80
CMI 50 - I 80
BEFCI
version CI
A
B
V
A
B
V
BEFI
version I
A
B
FP
F
A
B
FP
F
UNT
transmission ratio
225
300
450
600
750
900
1200
1500
1800
2400
225
300
450
600
750
900
1200
1500
1800
2400
FM
für Motor
B5
B14
B5
B14
ZS
second worm shaft end
no
ja
no
ja
EBL
installation position
B3
V5
B8
V6
B6
B7
B3
V5
B8
V6
B6
B7
BF
design
AAL
AAR
AAL
AAR
MMB
possible motor size
63a
63b
71a
71b
80a
80b
63a
63b
71a
71b
80a
80b
PZ
number of poles
2.000
4.000
6.000
2.000
4.000
6.000
LDK
position of terminal box
U
L
R
D
U
L
R
D
BM
brake
no
ja
no
ja
BMAUS
brake version
nein
nein
HLH
Handlüftungshebel
no
no
FL
separate fan
no
ja
no
ja
ZM
second motor shaft end
no
ja
no
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청