Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Gelenk JOI S - Gelenk JOI S
Stückliste
116577
TYP
Typ
JOI S
LODLEVEL
LOD Level
POS
Drehwinkel
°
A
a
44 mm
B
b
40 mm
D
d
10.5 mm
L
l
98 mm
G
Gewicht
0.21 kg
VERP
Verp.
50 Stück
ARTNR
Artikel Nr.
116577 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen