Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Articulation ZN 45
Nomenclature
093G45AN
PARTNR
Code article
093G45AN
OA
Angle d’ouverture
178°
ROT
Rotation
N
- / 8 / 10
WEIGHT
Poids
339 g
CTN
Numéro du tarif douanier
79070000
ID
ID Nr.
100648
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061008283
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD