Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Gelenkstellfuß PA / ST - ASB - Kugel 22
Stückliste
9C100KBZ16150M
PARTNR
Teil-Nr.
9C100KBZ16150M
VER
Variante
ohne Anti-Slip-Platte
BASE
Teller
100
MXL
M x L
M16 x 150 mm
M
Gewinde
M16 mm
L
150 mm
ANG
Winkel
mm
Wert eingeben für ANG
Winkel
mm
cm
inch
ft
D
99 mm
F
38.5 mm
LK
74 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
8800 N
WEIGHT
Gewicht
309.0 g
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ID
ID-Nr.
137751
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat