EXSB0510
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Liguid Tight Flexible Conduits
Stainless Steel 316
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/liquid_tight_flexibile_metallic_cs/stainless_steel_316/exsb.prj},{NB=EXSB0510},{CN=EXSB05},{TR=Static: -25°C to +105°C, Flexing: -5°C to +105°C},{FP=Flame dies in less than 30 seconds after ignition source is removed},{SPC=Flame retardant PVC Covering},{APP=IEC 61386},{MAT=Stainless Steel 316},{COLOR=Black},{SIZE=25},{ID=21.0},{OD=26.4},{L=10},{BR=110},{WT=69.0},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
General Oil Resistant - Stainless Steel 316
Bill of material
EXSB0510
CN
Cat. No.
EXSB05
EXSB05
PN
Part No.
EXSB0510
EXSB0510
TR
Temp. Rating
Static: -25°C to +105°C, Flexing: -5°C to +105°C
FP
Flame Propogation
Flame dies in less than 30 seconds after ignition source is removed
SPC
Special Characteristics
Flame retardant PVC Covering
APP
Approvals
IEC 61386
MAT
Material
Stainless Steel 316
COLOR
Color
Black
SIZE
Size
25
25
mm
ID
Min. Bore
21.0
21.0
mm
OD
Outside Diameter
26.4
26.4
mm
L
Length
10
30
10
30
m
BR
Static Bend Radius
110
110
mm
WT
Weight
69.0
69.0
kg/100m
NOTE
Note
3D Model is just a Segment of the Actual Model
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청