Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS ABL-10/ES
Bill of material
72007501
MD01
VAR__MANUID_
72007501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS ABL-10/ES
DESCLONG
Langbeschreibung
Außenbefestigungslaschen-Set aus Edelstahl V4A, Montage im Winkel 0° oder 90° möglich, Set = 4 Stück, Wandabstand 10 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 90 x 8,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902643707
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72007501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS ABL-10/ES
EF000215
EV001212
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.295
LENGTH
90
WIDTH
35
DEPTH
8.500
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73269098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04