Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS NS35/15-250
Bill of material
72003601
MD01
VAR__MANUID_
72003601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS NS35/15-250
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 3030, GEOS-L/-S 3040, GEOS-S 4030, Länge 250 mm, Höhe 15 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 250 x 15 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902640225
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72003601
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS NS35/15-250
EF000010
EV005272
EF000040
15
EF000139
EV000283
EF000386
1.5
EF001438
250
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
165
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.177
LENGTH
250
WIDTH
35
DEPTH
15
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04