Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spelsberg
Beschreibung
GEOS-S 3040-18-o/SH/sw
Stückliste
76043401
MD01
VAR__MANUID_
76043401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS-S 3040-18-o/SH/sw
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltschrank - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten und Rahmen: glasfaserverstärktes Polycarbonat, schwarz, ähnlich RAL 9005, Tür: Polycarbonat.<br />Schwenkhebel zur Aufnahme von Profilhalbzylinder nach DIN 18252, mit schwarzer Tür<br /><strong>Abmessungen: </strong>300 x 400 x 180 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902679898
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
76043401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS-S 3040-18-o/SH/sw
EF000007
EV000206
EF000008
300
EF000040
400
EF000049
180
EF000116
9005
EF000118
false
EF000122
1
EF000123
1
EF000664
true
EF001039
false
EF001062
false
EF001089
false
EF001229
false
EF001257
EV000154
EF002169
EV000139
EF004293
EV006815
EF005474
EV006422
EF005554
0
EF005774
true
EF005823
false
EF006054
false
EF006279
false
EF006569
EV006034
EF007381
false
EF007536
false
EF007965
true
EF009169
true
EF009278
false
EF009582
true
EF011401
false
EF011959
EV014040
EF014986
26.800
EF014987
177
EF014988
40
EF014989
-
EF015208
false
EF020363
false
EF020814
false
EF022994
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
3.996
LENGTH
400
WIDTH
300
DEPTH
180
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen