目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0184552007
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_forme_s.prj},{NB=0184552007},{BZ=0184552007},{VK=24-SDSC-S20-M27E},{REIHE1=S 20},{REIHEL=-},{PN=PN 420},{GEWD2=M 27 x 2},{P=1.500},{D2=27.000},{EINBD=31.900},{KBOHRUNG=16.000},{LG=47.0},{L2=20.5},{SW1=32},{I=16},{INFO=Katalog},{VERS=2},{PPAGE=93},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.5},{KONUSAD=22.9},{KBOEH=34.000},{KGEW=M30x2},{NDMKGEW=30.0},{KDMKGEW=27.546},{PKGEW=2.0},{A2=3.000},{ADDR=29.300},{I1=16.000},{F1=4.000},{SW3=36},{H=24.0},{EINF1=4.000},{L11=0.000},{BOD=20.400},{D3H=10.0},{D3H1=7.0},{D1=20.000},{D33=13.5},{X=3.500},{D4=16.300},{KBH=14.000},{RANLP=0.000},{RD1=0.000},{D3=16.000},{RD=0.000},{L1=42.0},{VER=1.000},{VER1=1.000},{ROHRAD=12.000},{AM=70},{CTRL=1.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_forme_s}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 128
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
Gerade Einschraubverschraubung S-Reihe, SDSC Form E - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
明细表
0184552007
BZ
订货号
0184552007
0184552007
VK
為了指定
24-SDSC-S20-M27E
24-SDSC-S20-M27E
REIHE1
管道外径 d1
S 20
S 20
mm
PN
压力
PN 420
PN 420
GEWD2
螺纹 d2
M 27 x 2
M 27 x 2
EINBD
d7
31.900
31.900
mm
KBOHRUNG
dx
16.000
16.000
mm
LG
长度
47.0
47.0
mm
L2
长度 l2
20.5
20.5
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
32
32
mm
I
螺纹长度 i
16
16
mm
INFO
信息
产品目录
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求