카탈로그: schroeder
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
20 SL-FW-A4 M24x202
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Schwerlastverankerungen
20sl
Powered by
CAD모델 선택
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/schwerlastverankerungen/20sl/liste_20_sl_fw_a4.prj},{NB=Gewindeanker Liste 20 SL-FW-A4 M24x202(300)},{CNSORDERNO=SL24202FWVA},{BZ=Gewindeanker Liste 20 SL, Liste 20 SL-FW-A4},{MAT=Hülse Edelstahl A4, Kopfbolzen blank},{LODLEVEL=300},{M=M24},{MG=24},{L=202},{DH=36.0},{LH=60},{LTH=38},{D1=22},{D2=35},{K=10.0},{HEF=192},{LIST=20SL},{CHAPT=Gewindeanker},{MATST=A4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
Gewindeanker Liste 20 SL-FW-A4 - Liste 20 SL-FW-A4
Stückliste
20 SL-FW-A4 M24x202
CNSORDERNO
Artikelnummer
SL24202FWVA
SL24202FWVA
BZ
Bezeichnung
Gewindeanker Liste 20 SL, Liste 20 SL-FW-A4
MAT
Material
Hülse Edelstahl A4, Kopfbolzen blank
LODLEVEL
Level of Detail
300.000
350.000
200.000
300.000
350.000
200.000
M
Gewinde (M)
M24
M24
L
Länge (L)
202
202
DH
Aussendurchmesser der hülse (DH)
36.0
36.0
mm
LH
Hülsenlänge (LH)
60
mm
LTH
Gewindelänge (Lth)
38
38
mm
D1
Schaftdurchmesser (d1)
22
22
D2
Kopfdurchmesser (d2)
35
35
K
Kopfhöhe (k)
10.0
10.0
mm
HEF
Verankerungstiefe (hef)
192
192
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청