Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro Ø 25 - M4-M33 (ER40)
Bill of material
120.16.2540
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
120.16.2540
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation Ø 25 - M4-M33 (ER40) DIN 1835 B+E
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN1835
BD1
Körperdurchmesser 1
63 mm
LPR
Kraglänge
109 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
25
TCDMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0260
WT
Masse (Gewicht)
1 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001104320
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KEMMLER
    Gewindeschneidfutter Synchro Ø 25 - M3-M20 (ER25)
    KEMMLER
    Gewindeschneidfutter Synchro Ø 25 - M4-M27 (ER32)
    SCHUNK
    ER SK 40 - DIN 69871 AD/B - ER collet chucks
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER40 | 472EP | Ø 10 - 9
    KEMMLER
    16-160 ER25 MAS-BT
    KEMMLER
    16-100 ER25 MAS-BT
    KEMMLER
    16-60 ER25 MAS-BT
    KEMMLER
    16-60 ER25 DIN 69871 AD
    KEMMLER
    16-75 ER25 DIN 69893-A
    KEMMLER
    20-50 ER32  DIN 2080
    KEMMLER
    16-200 ER25 MAS-BT
    KEMMLER
    16-50  DIN 2080
    KEMMLER
    16-200 ER25 MAS-BT
    KEMMLER
    16-160 ER25 MAS-BT
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models