Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
GF - Industrieform - Solid Clamps - Solid Clamps
Stückliste
18400002020 Gelenkklemmstück GF 40
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Gelenkklemmstück
TYPE
Type
GF 40
BEST
Best.-Nr.
18400002020
SWR
Clamp swivelling range
°
KLAVIS
Klemmung A
Verzinkte Schrauben
OFLVIS
Oberfläche
gleitgeschliffen
ANFRAGE
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
A
Klemmung A
40.2 mm
B
Bohrung Bodenplatte
8.500
C
Klemmlänge
60.0
D
Aussendurchmesser KlemmungBohrung Gewinde
56.0 mm
E
Aussendurchmesser Klemmung
56 mm
G
Breite Fussplatte
100 mm
H
Abstand Bodenplatte - Verzahnung
44 mm
K
Abstand Bohrung Bodenplatte
76.0
L
Geometrie Hilfsmass
144.0 mm
M
Abstand Vorderkante-Verzahnung
100.000 mm
N
Höhe Fußplatte
10 mm
O
Länge Bodenplatte
100.000 mm
S
Schraube
M10x50 mm
T
Schraube
M10x50 mm
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
9024301
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
CNSMAT
Werkstoff
Aluminium-Guss
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.827 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose+Krieger
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen