카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GFGG31-0-2-12CR-1
CKD
생산 종료품
건조 에어용 직동식 2·3포트 전자 밸브 (JUST FIT) FGB・FGG・GFGB・GFGG
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fgb_fgg_gfgb_gfgg/gfgg_asmtab.prj},{NB=GFGG31-0-2-12CR-1},{MODEL=GFGG31},{SS=28},{CC=1:Common supply/common exhaust},{OF=0},{MS=2},{BODY=Body:PPS Seal:NBR},{CO=2CR},{MO=},{V=1},{SV=},{MP=},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=gfgg/assemblies/gfgg_asmtpl.prj},{A=36},{B=51.0},{C=63.0},{D=18.5},{E=29.5},{F=28}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
GFGG
BOM
GFGG31-0-2-12CR-1
MODEL
Model
GFGG31
GFGG31
SS
Series size
28
28
mm
CC
Circuit configuration
1:Common supply/common exhaust
OF
Orifice size
0:φ1.5
1:φ2
4:φ3
0:φ1.5
1:φ2
4:φ3
MS
Manifold station No.
2:2 stations
3:3 stations
4:4 stations
5:5 stations
6:6 stations
7:7 stations
8:8 stations
9:9 stations
10:10 stations
0:Actuator only
X:With masking plate
2:2 stations
3:3 stations
4:4 stations
5:5 stations
6:6 stations
7:7 stations
8:8 stations
9:9 stations
10:10 stations
0:Actuator only
X:With masking plate
BODY
Body/sealant combination
Body:PPS Seal:NBR
CO
Coil option
2CR:Grommet lead wire with full wave rectifier
2C:Grommet lead wire
2CS:Grommet lead wire with surge suppressor
2CR:Grommet lead wire with full wave rectifier
2C:Grommet lead wire
2CS:Grommet lead wire with surge suppressor
MO
Manual override
Blank:None
N:Manual non-locking
Blank:None
N:Manual non-locking
V
Voltage
1:100VAC 50/60Hz
2:200VAC 50/60Hz
1:100VAC 50/60Hz
2:200VAC 50/60Hz
SV
No. of solenoid valves
Blank:No masking plate
Blank:No masking plate
MP
Masking plate quantity
Blank:No masking plate
Blank:No masking plate
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
36
36
mm
B
51.0
51.0
mm
C
63.0
63.0
mm
D
18.5
18.5
mm
E
29.5
29.5
mm
F
28
28
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청