Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GFL - Sterngriff mit Gewinde
Stückliste
Sterngriff mit Gewinde GFL.40-B M8
PARTNUMBER
Norm
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
40 mm
DIM02
d6H
DIM03
L
10 mm
DIM04
d1
mm
DIM05
l1
8.5 mm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen