Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GFUS - グリップ用折りたたみユニット
部品表
GFUS-M6-M8
CN
品番
GFUS-M6-M8
M
ねじ径 M
M6
M1
ねじ径 M1
8
LF
寸法 Lf
5.5 mm
LF1
寸法 Lf1
12.7 mm
D
直径 d
20 mm
A
寸法 A
21.5 mm
D1
直径 d1
10.5 mm
X
寸法 x
13.5 mm
P
寸法 P
6 mm
MASS
質量
35 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)