Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GFUS - Retracting Unit for Grip
明细表
GFUS-M6-M8
CN
型号
GFUS-M6-M8
M
螺纹直径 M
M6
M1
螺纹直径 M1
8
LF
尺寸 Lf
5.5 mm
LF1
尺寸 Lf1
12.7 mm
D
直径 d
20 mm
A
尺寸 A
21.5 mm
D1
直径 d1
10.5 mm
X
尺寸 x
13.5 mm
P
尺寸 P
6 mm
MASS
质量
35 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型