Bolts GB 5789 BM12X65
Chinese Manufacturers
HD
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hd/gb5789-86b.prj},{NB=Bolts GB 5789 BM12X65},{IDNR=},{D=12.000},{B1=30.000},{B2=36.000},{C=1.800},{DA=15.200},{DAMAXA=13.700},{DC=26.600},{DS=12.000},{DSMIN=11.730},{DU=13.500},{DW=23.800},{E=19.680},{F=3.000},{K=10.400},{K1=4.600},{R1=0.600},{R2=0.700},{R3=0.250},{R4=6.400},{S=18.000},{SMIN=17.570},{T=0.350},{TMIN=0.150},{L=65.000},{LMIN=63.5},{LMAX=66.5},{LS=26.250},{LG=35.000},{P=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 114
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GH 5789-86 B - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Bill of material
Bolts GB 5789 BM12X65
IDNR
Ident number
D
bolt standard
12.000
12.000
mm
B1
l<=125
30.000
30.000
mm
B2
l>125 and l<=200
36.000
36.000
mm
C
min
1.800
1.800
mm
DA
B max
15.200
15.200
mm
DAMAXA
A max
13.700
13.700
mm
DC
max
26.600
26.600
mm
DS
max
12.000
12.000
mm
DSMIN
min
11.730
11.730
mm
DU
max
13.500
13.500
mm
DW
min
23.800
23.800
mm
E
min
19.680
19.680
mm
F
max
3.000
3.000
mm
K
max
10.400
10.400
mm
K1
min
4.600
4.600
mm
R1
min
0.600
0.600
mm
R2
max
0.700
0.700
mm
R3
min
0.250
0.250
mm
R4
re.
6.400
6.400
mm
S
max
18.000
18.000
mm
SMIN
17.570
17.570
mm
T
max
0.350
0.350
mm
TMIN
0.150
0.150
mm
L
nominal
65.000
65.000
mm
LMIN
63.5
63.5
mm
LMAX
66.5
66.5
mm
LS
length of non-screw thread staff min
26.250
26.250
mm
LG
length of clamp max
35.000
35.000
mm
P
1.500
1.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 29.1-88 - Hexagon bolts with slot on head-Product A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - Hexagon fit bolts with split pin hole on shank-Product grade A a...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z21 - Locking assemblies, type Z21
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLA-63 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 78-2007 - Hexagon socket set screws with cone point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SSK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 27-88 - Hexagon fit bolts-Product grade A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-26-2002 - Cross,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBD - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CK-H0000 - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-B...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPD/LPDM/LPDF - Guide Post Pins for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 A - Hexagon flange bolts-Heavg series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청