Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
GH SF/PT - "TR-ROLL" Polyurethan-Räder, Gusseisen, unterstützt elektro "EE HD"
Stückliste
62GH SF/PT 628656
COD
Code
628656
D
Raddurchmesser
200 mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
250 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80
EE
Schraublochabmessung
11 mm
LC
Load capacity 4km/h
800 daN
LC1
Load capacity 6km/h
800 daN
W
Gewicht
5.42 kg