Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 261 - Ex-Sicherheitsschalter 10 A für Zone 1/21
Stückliste
GHG2610005R0005
IDNR
Identifikation
LOD
Detaillierungsgrad
POL
Polzahl
3-polig
NT
Beschreibung
Ex-Sicherheitsschalter 10 A für Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex ed IIC T6 / <Ex> II D Ex tD A21 IP66 T80 °C
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
PTB 00 ATEX 1074
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BKI 07.0014
T4
zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
bis max. 500 V
T6
Bemessungsstrom
max. 10 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 230 V / Ie 10 A / Ue 400 V / Ie 10 A / Ue 500 V / Ie 10 A
T8
Ausführung
T9
-
-
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Leitungseinführungen/ Gewinde
T12
Anschlussklemmen Hauptkontakt
2 x 1.5 - 2.5 mm²
T13
Gehäusematerial
schlagfestes Polyamid
T14
Gewicht
T15
Gehäusefarbe
schwarz
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
CEAG Sicherheitsschalter GHG 261 bis 10 A kombinieren hohe Sicherheit mit großem AC-3 Schaltvermögen und innovativem Design. NOT-AUS Ausführungen nach EN 60204-1 sowie Klasse 1 nach IEC 60947-3 runden die Baureihe technisch ab.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen