Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 511 - Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, Edelstahl AISI 316L
Stückliste
GHG5114306R1001
IDNR
Ident number
LOD
NT
Beschreibung
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, Edelstahl AISI 316L
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
PTB 99 ATEX 1039
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
T6
Bemessungsstrom
16 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 16 A
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
Gewinde: 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss
T12
Anschlussklemmen
2 x 1 - 4 mm²
T13
Gehäusematerial
T16
Produktbeschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen