Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 512 - Reparatur Wandsteckdose für Zone 1/21, 32 A, GHG 512
Stückliste
GHG5124506R3902
IDNR
Ident number
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Reparatur Wandsteckdose für Zone 1/21, 32 A, GHG 512
POL
Polzahl
5-pol.
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex/> II 2 G Ex ed IIC T6 / <Ex/> II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
PTB 00 ATEX 1032 X
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
-
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
440 V AC
T6
Bemessungsstrom
32 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 32 A
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
2 x 4 - 25 mm²
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
T14
Gewicht
kg
T16
Produktbeschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen