Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 514 - Ex-Wandsteckdose mit Status LED für Zone 1/21, 63 A
Stückliste
GHG5144506R0301
IDNR
Ident number
NBALG
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Ex-Wandsteckdose mit Status LED für Zone 1/21, 63 A
POL
Polzahl
5-pol.
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
PTB 00 ATEX 1070
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BKI 04.0004
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
690 V AC
T6
Bemessungsstrom
63 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 63 A
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
1 x M50 Leitungseinführung
T12
Anschlussklemmen
2 x 4 - 25 mm²
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
T14
Gewicht
8.2 kg
T15
Gehäusefarbe
Schwarz
T16
Produktbeschreibung