Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 521 mit Trennschalter - Wandsteckdose für Industrieanwendungen, 16 A, GHG 521 mit Trennschalter
Stückliste
GHG5214406R0001
IDNR
Ident number
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Wandsteckdose für Industrieanwendungen, 16 A, GHG 521 mit Trennschalter
POL
Polzahl
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
T6
Bemessungsstrom
16 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss
T12
Anschlussklemmen
2 x 1.5 – 4 mm²
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
T14
Gewicht
kg
T16
Produktbeschreibung