Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 521 - Wandsteckdose für Industrieanwendungen, 16 A, GHG 521
Stückliste
GHG5212405R0001
IDNR
Ident number
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Wandsteckdose für Industrieanwendungen, 16 A, GHG 521
POL
Polzahl
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
T6
Bemessungsstrom
16 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 32 A
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
2 x 1.5 – 4 mm²
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
T14
Gewicht
kg
T16
Produktbeschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen