GHG7113101R0002
Eaton Crouse-Hinds
EU products
Terminal boxes aluminum
GHG 711 Ex Junction Box for Zone 1/21
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/eu_products/d_3_terminal_box/d_3_1/ghg711_3_asmtab.prj},{NB=GHG7113101R0002},{IDNR=GHG7113101R0002},{LOD=},{NT=junction box for Zone 1/21},{T1=<Ex> II 2 G Ex [ia/ib] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db},{T2=BVS 16 ATEX E 007},{T3=IECEx BVS 16.0007},{T4=-55 °C up to +55 °C},{T5=up to 690 V AC / DC},{T6=Ex-e},{T10=IP66},{T11=4 x M25 cable gland ADE 1F2},{T12=-},{T13=Aluminium die-cast},{T14=-},{T15=RAL 7032 pepple grey},{T16=4 x M25 cable gland ADE 1F2, terminals: 8 x 4 mm² , screw terminals},{SERIES=GHG71},{SIZE=Size 3 (128 x 128 x 80mm)},{PPATH=../assemblies/ghg71_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
GHG 711 3 - junction box for Zone 1/21
Bill of material
GHG7113101R0002
IDNR
Ident number
GHG7113101R0002
GHG7113101R0002
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NT
Description
junction box for Zone 1/21
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex [ia/ib] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db
T2
EC-Type Examination Certificate
BVS 16 ATEX E 007
T3
IECEx-Certificate
IECEx BVS 16.0007
T4
Permissible ambient temperature
-55 °C up to +55 °C
T5
Rated voltage
up to 690 V AC / DC
T6
Application
Ex-e
Ex-e
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
IP66
T11
No. cable glands/ thread
4 x M25 cable gland ADE 1F2
4 x M25 cable gland ADE 1F2
T12
Connecting terminals
-
T13
Enclosure material
Aluminium die-cast
T14
Weight
-
kg
T15
Colour
RAL 7032 pepple grey
RAL 7032 pepple grey
T16
Product description
4 x M25 cable gland ADE 1F2, terminals: 8 x 4 mm² , screw terminals
4 x M25 cable gland ADE 1F2, terminals: 8 x 4 mm² , screw terminals
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청