Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 713 5 - Klemmenkasten Leergehäuse für Zone 1/21
Stückliste
GHG7135101R0001
IDNR
Identnummer
LOD
Detaillierungsgrad
NT
Beschreibung
Klemmenkasten Leergehäuse für Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC Db
T2
EC-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 15 ATEX E 127 U
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 15.0104 U
T4
zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +40 °C
T5
Bemessungsspannung
bis 690 V AC / DC
T6
Ausführung
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66/ IP67/ IP68 / IP69
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
ohne Bohrung
T12
Anschlussklemmen
-
T13
Gehäusematerial
Aluminium Druckguss
T14
Gewicht
- kg
T15
Farbe
T16
Produktbeschreibung
ohne Bohrung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen