Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 745 Intermediate motor - Zwischenklemmenkasten GHG 746 für Zone 1/21
Stückliste
GHG7450201R0002
IDNR
Ident number
LOD
NT
Beschreibung
Zwischenklemmenkasten für Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6*
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
BVS 12 ATEX E 118 X
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 12.0071X
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +40 °C
T5
Bemessungsspannung
bis 690 V AC / DC
T6
Ausführung
Ex-e
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
1 x M63 Trompetenverschaubung, 1 x M50 Leitungseinführung
T12
Anschlussklemmen
bis 35 mm² oder max. 70 mm²
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
T14
Gewicht
kg
T15
Farbe
black
T16
Produktbeschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen