Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 981 0048 700 - Ex-Sicherheitsschalter 700 A für Zone 22
Stückliste
GHG9810048R0297
IDNR
Identifikation
LOD
Detaillierungsgrad
POL
Polzahl
NT
Beschreibung
Ex-Sicherheitsschalter 700 A für Zone 22
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 3 D Ex tc T80°C Dc
T2
Baumusterprüfbescheinigung
CCH 15 ATEX 1001
T3
-
-
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-55 °C bis +55 °C
T5
Bemessungsspannung
bis max. 690 V
T6
Bemessungsstrom
max. 700 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC-23A gemäß EN 60947-3
Ue 415 V / Ie 800 A // Ue 500 V / Ie 800 A // Ue 690 V / Ie 650 A
T8
Standard
T9
-
-
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
2 x M80 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss
T12
Anschlussklemmen
2 x 240 mm² - M12 x 40
T13
Gehäusematerial
T14
-
-
T15
Gehäusefarbe
Kunststoff = schwarz / Stahlblech = RAL 7032 / Edelstahl 316L = elektro-poliert
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
CEAG Sicherheitsschalter für Zone 22 Typ GHG 9810048 bis 700 A kombinieren hohe Sicherheit mit großem AC-3 Schaltvermögen und innovativem Design. NOT-AUS Ausführungen nach EN 60204-1 runden die Baureihe technisch ab.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen